Publiko produktet
Folding Staircase
Folding Staircase
    Weland AB

    Folding Staircase

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)

    The folding staircase, which is jointed, consists of a number of grating treads with parallel stringers, rubber clad support bellows, railings on both sides and attachments. Two dampers on the side make the bridge easy to handle. The folding staircase is supplied fully assembled.

    Özellikler
    • Stocked in 3, 4, 5, and 6 rung versions
      Width: 825 mm
      Incl. dampers
      All material is hot-dip galvanised

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.folding_gangway
    • Ürün ailesiStaircases
    • Ürün grubuFolding Gangway Steps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Stairs
    • IFC sınıflandırmasıMerdiven
    • Uniclass 2015 koduEF_35
    • Uniclass 2015 açıklamasıStairs and ramps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Stairs
    • OmniClass numarası23-17 23 17
    • OmniClass başlığıStairs
    • CSI UniFormat II koduC20
    • CSI UniFormat II başlığıSTAIRS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Danimarka
    Finlandiya
    İsveç
    İzlanda
    Norveç