Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
westgate/products/642b5870-ea05-40c7-8bca-79eb95d924cd
Ev
Kategoriler
Aydınlatma
Tavan Monteli
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
WESTGATE
Takip et
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Applications
Ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions
It can be used in any indoor applications
İndir
Özellikler
Özellikler
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 40W/60W/80W/90W/120W
Power Factor
: >0.95
Total Harmonic Distortion
: ≤ 20 %
LPW
: 110 LM/W
Aluminum Housing with Matte White Finish
Custom Colors Available
Lens Snaps into Housing
Mounting Options
: Surface, Suspended, Recessed
IP Rating
: IP54 Suitable for Damp Location
Operating Temperature
: -13°F~104°F
5-Year Warrant
MCTP
: Multi Color Temperature And Power (Selectable Switch Inside Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
Total Lumens
: 4400LM/6600LM/8800LM/9900LM/13200LM
Color Temperatures
: 3000K/3500K/4000K/5000K
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Rated Life
: 50,000 Hrs
Beam Angle
: 104.8°(H) x 100.5°(V)
Certification:
UL Listed, Damp Location, IP20
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
SCX-SQUARE-SERIES
Ürün ailesi
Architectural Lighting
Ürün grubu
Linear Luminaires
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-11-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (inç)
23
Genişlik (inç)
23
Derinlik (inç)
3.33
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SQUARE-SERIES
Kurulum talimatları
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX-2x2%202x4%2080W120W%20MCTP%20Installation%20Instruction.pdf?alt=media
Teknik açıklama
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX-2X2-2X4%20Product%20Page_02.pdf?alt=media
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
İkincil malzeme
Polikarbonat
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Aydınlatma - Tavan Monteli
CSI MasterFormat 2014 kodu
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Lighting
OmniClass numarası
23-35 47 11
OmniClass başlığı
Lighting Fixtures
Benzer ürünler
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
İndir
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
İndir
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
İndir
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
İndir
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
İndir
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
İndir