Publiko produktet
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-F48OSYF
  • Ürün ailesiBackflow Preventers
  • Ürün grubuDouble Check Assembly
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)17.75
  • Genişlik (inç)7.87
  • Derinlik (inç)7.5
İlgili
  • Ana malzemeDuctile Iron
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)42
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 11
  • OmniClass başlığıBackflow Preventors