Publiko produktet
Wilkins FP51 Grooved Reducers
Wilkins

Wilkins FP51 Grooved Reducers

Zurn reducers connect pipes of different sizes.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL® Listed
• FM® Approved

Features

  • Maximum Pressure: 2X - 4X 400 PSI 6X - 10X 300 PSI
    Özellikler
    • keywords: 212X112-FP51


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.zurn-fp51
    • Ürün ailesiFire Protection
    • Ürün grubuFire Sprinkler System
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-02
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeDuctile Iron
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Sulama Sistemleri
    • CSI MasterFormat 2014 kodu21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Suppression
    • OmniClass numarası23-29 33 00
    • OmniClass başlığıFire Suppression System Components