Publiko produktet
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    Özellikler
    • More Information available on the Website.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.woehr_parklift_001
    • Ürün ailesiWÖHR PARKLIFT
    • Ürün grubuWÖHR PARKLIFT 450
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3200
    • Genişlik (mm)2300
    • Derinlik (mm)1700
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2000
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Otopark
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • OmniClass numarası23-23 21 11
    • OmniClass başlığıCar Parking Systems