Publiko produktet
CAVO MOUNTING HOUSING square
CAVO MOUNTING HOUSING square
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING square

    Recessed housing made of pressed steel sheet for flush installation in plasterboard ceilings, underside of aluminium-reinforced plaster; with square cut-out; no break-out of edges; 3 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; hot plug protection
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CAVO_MOUNTING_HOUSING_square
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuCeiling | Recessed
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-14
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)270
    • Genişlik (mm)270
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
    Benzer ürünler