Publiko produktet
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear

    Installation housing in pressed steel sheet with rectangular cut-out; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with perforations for better adhesion of filler; 3 or 6 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; hot plug protection
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CAVO_MOUNTING_HOUSING_trimless_linear
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuCeiling | Recessed
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-14
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)608
    • Genişlik (mm)269
    • Derinlik (mm)120
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
    Benzer ürünler