Publiko produktet
L1 MOVE IT 45
XAL

L1 MOVE IT 45

Linear light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface anodised; flush with profile system; equipped with an individually selectable light element; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.L1_MOVE_IT_45
  • Ürün ailesiLighting
  • Ürün grubuCeiling | Track
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-17
  • Baskı numarası3
  • Yükseklik (mm)48
  • Genişlik (mm)43
  • Derinlik (mm)43
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriAvusturya
  • Üretim yeriAvusturya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEG000027
  • ETIM AdıLuminaires
  • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kodu3911
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
Benzer ürünler