Publiko produktet
MITA circle 160 trimless
MITA circle 160 trimless
    XAL

    MITA circle 160 trimless

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; for trimless installation in plasterboard ceilings; surface powder coated; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round, SASSO 60 round sensor or SASSO 60 round emergency for installation in the cut-out available as an accessory; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MITA_circle_160_trimless
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuCeiling | Recessed
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-01
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)155
    • Derinlik (mm)40
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
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
    Benzer ürünler