Publiko produktet
SASSO 60 round suspended downlight
SASSO 60 round suspended downlight
SASSO 60 round suspended downlight
    XAL

    SASSO 60 round suspended downlight

    Cylindrical spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; pendant fitting with cable suspension; incl. feed (black or white); can be individually shortened; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SASSO_60_round_suspended_downlight
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuCeiling | Suspended
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-07
    • Baskı numarası3
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)72
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
    Benzer ürünler