Publiko produktet
SONO IP54 surface
SONO IP54 surface
SONO IP54 surface
SONO IP54 surface
    XAL

    SONO IP54 surface

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SONO_IP54_surface
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuCeiling | Surface
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-14
    • Baskı numarası2
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
    Benzer ürünler