Publiko produktet
TILA 16 adjustable MOVE IT 10
TILA 16 adjustable MOVE IT 10
TILA 16 adjustable MOVE IT 10
TILA 16 adjustable MOVE IT 10
    XAL

    TILA 16 adjustable MOVE IT 10

    Decorative spotlight inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; spotlight head rotates 365° and tilts 135°; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality reflector; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.TILA_16_adjustable_MOVE_IT_10
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuCeiling | Track
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-13
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)16
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
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
    Benzer ürünler