Publiko produktet
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; light control via high quality lens system for maximum, homogeneous illumination; completely homogeneously illuminated, cylindrical HPO (High Performance Opal) cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.TUBO_60_surface
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuCeiling | Surface
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-13
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
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
    Benzer ürünler