Publiko produktet
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
    XAL

    TWIST 100 trim 1 lamp

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; powder coated; installation without tools in mounting set (with trim) with ball catch system; 360° rotatable and 45° tiltable outward; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristic; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.TWIST_100_trim_1_lamp
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuCeiling | Recessed
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası3
    • Genişlik (mm)118
    • Derinlik (mm)99
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
    Benzer ürünler

    4.0 / 5 yıldız 4.0 (7)
    4.4 / 5 yıldız 4.4 (28)
    4.8 / 5 yıldız 4.8 (18)
    4.4 / 5 yıldız 4.4 (9)