Publiko produktet
UNICO wall recessed 1 lamp trim
UNICO wall recessed 1 lamp trim
    XAL

    UNICO wall recessed 1 lamp trim

    Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; 1 lamp; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.UNICO_wall_recessed_1_lamp_trim
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuWall | Recessed
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-26
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)43
    • Derinlik (mm)53
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
    Benzer ürünler