Publiko produktet
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.UNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • Ürün ailesiLighting
  • Ürün grubuWall | Recessed
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-26
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)80
  • Derinlik (mm)53
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriAvusturya
  • Üretim yeriAvusturya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEG000027
  • ETIM AdıLuminaires
  • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kodu3911
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring