Publiko produktet
DCP4S-EU Digital Control Panel

DCP4S-EU Digital Control Panel

Control Hardware
Özellikler
  • 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.dcp4s-eu-digital-control-panel
  • Ürün ailesiProfessional Audio
  • Ürün grubuControl Hardware
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)86
  • Genişlik (mm)86
  • Derinlik (mm)38
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)0.11
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
  • ETIM KoduEC000783
  • ETIM AdıSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 koduPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 açıklamasıControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass numarası23-27 11 21 15 11
  • OmniClass başlığıDigital Level Controllers