Publiko produktet
RM-WAP-16 Wireless Access Point

RM-WAP-16 Wireless Access Point

16 Channel Wireless Access Point

Özellikler
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.rm-wap-16-wireless-access-point
    • Ürün ailesiProfessional Audio
    • Ürün grubuWireless Microphone System
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)42.8
    • Genişlik (mm)171.2
    • Derinlik (mm)172.5
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)0.81
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
    • ETIM KoduEC000816
    • ETIM AdıWLAN access point
    • Uniclass 2015 koduSs_75_10_21_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLocal area network (LAN) systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Communications Wireless Access Points
    • OmniClass numarası23-37 13 00
    • OmniClass başlığıInformation Technology Equipment