Publiko produktet
RM-WAP-8 Wireless Access Point

RM-WAP-8 Wireless Access Point

8 Channel Wireless Access Point

Özellikler
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 8 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rm-wap-8-wireless-access-point
  • Ürün ailesiProfessional Audio
  • Ürün grubuWireless Microphone System
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)42.8
  • Genişlik (mm)171.2
  • Derinlik (mm)172.5
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)0.65
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
  • ETIM KoduEC000816
  • ETIM AdıWLAN access point
  • Uniclass 2015 koduSs_75_10_21_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLocal area network (LAN) systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 21 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Communications Wireless Access Points
  • OmniClass numarası23-37 13 00
  • OmniClass başlığıInformation Technology Equipment