Publiko produktet
RM-WGS Wireless Microphone

RM-WGS Wireless Microphone

Wireless 6 inch Gooseneck Microphone

Özellikler
    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factors: 6" (15 cm) Gooseneck
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
    • Microphone unit with ring LED
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rm-wgs-wireless-microphone
  • Ürün ailesiProfessional Audio
  • Ürün grubuWireless Microphones
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)171.2
  • Genişlik (mm)89
  • Derinlik (mm)89
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)0.14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
  • ETIM KoduEC000070
  • ETIM AdıMicrophone
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMicrophones
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClass numarası23-37 15 29 11 11
  • OmniClass başlığıMicrophones