Publiko produktet
VXC8 Ceiling Speaker
VXC8 Ceiling Speaker

    VXC8 Ceiling Speaker

    The VXC Series offers three different woofer sizes, allowing you to choose the speaker that is most suitable for your venue.
    Özellikler
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vxc8-ceiling-speaker
    • Ürün ailesiProfessional Audio
    • Ürün grubuVXC Series
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)259
    • Genişlik (mm)325
    • Derinlik (mm)325
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)6.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
    • ETIM KoduEC000682
    • ETIM AdıLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 koduPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAudio-Visual Equipment
    • OmniClass numarası23-37 15 29 11 13
    • OmniClass başlığıLoudspeakers