Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
yamaha/products/75339fa7-fd3a-4c4c-be0a-8e2b92ba081f
Ev
Kategoriler
Elektronikler
Ses Sistemleri
VXS5 Surface Mount Speaker
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Yamaha Corporation
Takip et
VXS5 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
İndir
Özellikler
Özellikler
5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
vxs5-surface-mount-speaker
Ürün ailesi
Professional Audio
Ürün grubu
VXS Series
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-01-20
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
280
Genişlik (mm)
176
Derinlik (mm)
163
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Talimat videosu
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Teknik açıklama
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
3.6
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektronikler - Ses Sistemleri
ETIM Kodu
EC000682
ETIM Adı
Loudspeaker set
Uniclass 2015 kodu
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 açıklaması
Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 kodu
11 52 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Audio-Visual Equipment
OmniClass numarası
23-37 15 29 11 13
OmniClass başlığı
Loudspeakers
Benzer ürünler
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
İndir
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
İndir
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
İndir
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
İndir
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
İndir
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
İndir