Publiko produktet
VXS8 Surface Mount Speaker
VXS8 Surface Mount Speaker

    VXS8 Surface Mount Speaker

    The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
    Özellikler
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vxs8-surface-mount-speaker
    • Ürün ailesiProfessional Audio
    • Ürün grubuVXS Series
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)430
    • Genişlik (mm)278
    • Derinlik (mm)239
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)8.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
    • ETIM KoduEC000682
    • ETIM AdıLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 koduPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAudio-Visual Equipment
    • OmniClass numarası23-37 15 29 11 13
    • OmniClass başlığıLoudspeakers