Publiko produktet
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Özellikler
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.yvpt-s240-14k_1g
  • Ürün ailesiFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Ürün grubuForm tank (vertical type)
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-04-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1740
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)760
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Üretim yeriJaponya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Sulama Sistemleri

Bölge bulunurluk durumu

Asya
Japonya