Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Contra Guardian Handrail

Özgün ref.: ContraGuardianHandrail
Marka: Yeoman Shield
Ürün ailesi: Contra
Ürün grubu: Contra Guardian Handrail
Derinlik (mm): 80
Yayınlanma tarihi: 2019-02-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Ana malzeme: PVC
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United Kingdom
Üretim yeri: United Kingdom

BIMobject Kategorisi: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC sınıflandırması: Railing
Uniclass 1.4 Kod: L5161
Uniclass 1.4 Tanım: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Tanım: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Tanım: Wall protection panels
OmniClass Numarası: 23-15 13 19
OmniClass Başlığı: Wall Panels
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

İsim Değer
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.