Özgün ref.: | COM_AT_Y_ETIC_standard_d_477 |
---|---|
Marka: | Ytong |
Ürün ailesi: | Ytong AAC |
Ürün grubu: | Composite |
İle (mm): | 1000 |
Yükseklik (mm): | 1000 |
Derinlik (mm): | 477 |
Yayınlanma tarihi: | 2017-09-14 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Verbundstein-PV4-060-25cm-O25cm.pdf |
Teknik açıklama: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/ytong/product/com_at_y_etic_standard_d_477
Ana malzeme: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
İkincil malzeme: | Plaster |
Tasarım yeri: | Austria |
Üretim yeri: | Austria |
BIMobject Kategorisi: | Duvarlar - Dış Duvarlar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Wall |
UNSPSC adı: | Bricks |
UNSPSC kodu: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kod: | L83122 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Tanım: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kod: | 25-13-50 |
NBS Reference Tanım: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass Numarası: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass Başlığı: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
BIMobject®