Publiko produktet
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
    ZAGAS

    BOHÈME Coffee table

    4.6 / 5 yıldız4.6(81 incelemeler)
    Coffe table with 2 lift tops and wine cellar. Solid oak structure with iron base.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BHM401
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuTable
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)390
    • Genişlik (mm)1360
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeMeşe
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)54
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCoffee Tables
    • OmniClass numarası23-21 23 15 17
    • OmniClass başlığıResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings