Publiko produktet
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Arşivlendi

    CLAIRE Sideboard

    4.8 / 5 yıldız4.8(20 incelemeler)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CLA803
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuSideboard
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)880
    • Genişlik (mm)2100
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeMeşe
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)135
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSideboards
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Furniture
    • OmniClass numarası23-21 23 15 13
    • OmniClass başlığıResidential Sideboards
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings