Publiko produktet
CLAIRE Storage cabinet
ZAGAS
Arşivlendi

CLAIRE Storage cabinet

Storage cabinet with 2 doors and 4 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CLA805
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuStorage Cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1510
  • Genişlik (mm)1100
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)100
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Furniture
  • OmniClass numarası23-21 23 17
  • OmniClass başlığıResidential Storage Units
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings