Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz here !

I agree
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator With Freezer Compartment 1218

Özgün ref.: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-With-Freezer-Compartment-1218
Marka: Zanussi
Ürün ailesi: Refrigerator
Ürün grubu: Built In Refrigerator
Yayınlanma tarihi: 2019-06-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator With Freezer Compartment, height 1218 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA22442SA 933033107 , ZBA20421SV 933033113 , ZBA22442SV 933033119 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22442SA 933033107 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106



Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Object
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Tanım: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Tanım: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Tanım: Refrigerators
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Tanım: Refrigerators
OmniClass Numarası: 23-21 23 33 13
OmniClass Başlığı: Residential Refrigerators
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Belgium
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Netherlands
  • Slovenia

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

İsim Değer
Appliance Type Refrigerator
Depth 549 mm
Height 1218 mm
Width 540 mm

BIMobject®