Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz here !

I agree
;

Zanussi BI Slide Door Upright Freezer 1772

Özgün ref.: Zanussi_BI_Slide-Door-Upright-Freezer-1772
Marka: Zanussi
Ürün ailesi: Upright Freezer
Ürün grubu: Built In Upright Freezer
Yayınlanma tarihi: 2019-06-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
Zanussi Buil-In Slide Door Upright Freezer with Height 1772

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SV 922782023


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Object
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Tanım: Kitchen furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Numarası: 23-21 23 33 11
OmniClass Başlığı: Residential Freezers
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

İsim Değer
Appliance Type Freezer
Depth 549 mm
Height 1772 mm
Width 540 mm

BIMobject®