Özgün ref.: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
Marka: | Zanussi |
Ürün ailesi: | Chimney Standard Hood |
Ürün grubu: | Hood |
Yayınlanma tarihi: | 2019-11-11 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
Ürün veri URL'i: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
Ana malzeme: | Stainless steel |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | |
Üretim yeri: |
BIMobject Kategorisi: | Mutfak - Mutfak Gereçleri |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Object |
Uniclass 1.4 Kod: | L83311 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Tanım: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Kod: | 04-14-28 |
NBS Reference Tanım: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
İsim | Değer |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®