Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Zanussi FI Washer Dryer

Özgün ref.: Zanussi_FI_Washer-Dryer
Marka: Zanussi
Ürün ailesi: Washer Dryer
Ürün grubu: Fully Integrated Washer Dryer
Yayınlanma tarihi: 2019-06-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme: Plastic
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Elektronikler - Aletler
IFC sınıflandırması: Object
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-47
Uniclass 2.0 Tanım: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 Tanım: Laundry washers and driers
NBS Reference Kod: 31-47
NBS Reference Tanım: Laundry Washers And Dryers
OmniClass Numarası: 23-21 23 51
OmniClass Başlığı: Residential Laundry Dryers
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

İsim Değer
Application Washer Dryer
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.