Publiko produktet
AV 63 With EVU-Management
AV 63 With EVU-Management

    AV 63 With EVU-Management

    • Housing (E14) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    • Measuring device protection class: IP 54
    Özellikler
    • Rated power:
      44kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH00, 63A, with bracket clamps 10-50sqmm
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43870
      1 switch disconnector
      1 main fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      1 RCCB 4-pole 63A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with 1 fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      2 CEE sockets 5/16A 400V/6h each with 1x fuse 3-pole E27/D2 with fuse accessories 16A
      6 socket outlets with earthing contact 3/16A 230V each with 1x fuse 1-pol. E27/D2 with fuse accessories 16A

      Depending on the manufacturer the internal assembly and the outline dimensions may vary.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.8030-A063
    • Ürün ailesiPower distributors
    • Ürün grubuPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1200
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)670
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)52
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • ETIM KoduEC000484
    • ETIM AdıEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC adıElectrical control panels for generators
    • UNSPSC kodu26131801

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin