Publiko produktet
Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (A)

Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (A)

  •  Material lift for heavy and bulky loads and Transport platform for the transport of up to 7 persons. 
  •  Floor units with mechanically locked sliding door on Loading and unloading points for fall protection. 
  •  Compact basic unit allows easy transport of Persons and goods to the place of assembly and dismantling. 
  •  Practical assembly aid facilitates the basic assembly of the device. 
  • In addition there are the following platform variants:

Variant 1: Platform "BS" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 loading door, 1 unloading hatch, Load capacity max. 2000kg. 

Variant 2: Platform "B" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 Loading door, one unloading hatch, Load capacity max. 1500kg. 

Variant 3: Platform "E" 2900x1650x1100/ 1800mm, 2 Loading doors, 2 unloading hatches, Load capacity max. 2000kg. 

Variant 4: Platform "H" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Loading folding doors, 2 unloading flaps, Load capacity max. 2000kg. 

Variant 5: Platform "I" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Loading folding doors, 1 unloading flap in the middle, Load capacity max. 2000kg.

Variant 7: Platform "G" 4350x1650x1100/1800mm, 2 loading folding doors, 1 unloading flap in the right,  load capacity max. 2000kg.





Özellikler
    • Type: 1500 Z/ZP
    • Manufacturer: ***GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg): max. 2000
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery height (m): 100
    • Transport length (mm): 3500
    • Transport width (mm): 2300
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1500
    • Transport note 1: Transport weight depending on Platform variant
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2x 3/ 6,1 kW/400 V/50Hz/ 32A


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AUP15-G15ZP-A
  • Ürün ailesiConveyor technology
  • Ürün grubuconstruction elevators, forklifts
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1100
  • Genişlik (mm)1450
  • Derinlik (mm)1650
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_30_30_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıConstruction lifts

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin