Publiko produktet
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle

    ZECon - Staircase – Middle

    • The ZECON series of containers
    • ZECon containers have been developed to offer high-quality, complex, temporary modular systems. These energy efficient modular rooms comply with the legal requirements of ENEV 2016 for a service life of longer than two years, and can be integrated with alternative energy systems such as solar installations, wind power, and energy recovery systems. It is also possible to have central hot water heating systems that are connected to a district heating system, in these containers. We will provide an Energy Performance Certificate for your building on request.
    • The dimensions of the basic version are 6058 x 2438 x 2800 mm (length x width x height). We also offer the option of combining corridor, stairway and sanitary modules. The modules can be stacked so that they are up to three floors high. Information on the load-bearing capacity is included in the structural standards.
    • ZECon is distributed by the Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems product area
    Özellikler
    • Staircase – middle 1 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 1,000 mm x 2,000 mm 1 pcs. plastic window white, dim. W 1,064 mm x H 1,352 mm + plastic roller shutter, sill height 1,000 mm, tilt-and-turn fitting 1 pcs. staircase with 15 steps, stair width 1,150 mm 2 pcs. linear luminaire 2 x 58 W 1 pcs. electric heater 2,000 W, with thermostat, separately fused 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. junction box WK 100 as an external electrical connection 1 pcs. separate supply circuit, GFCI protected
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CSO-TREPPH_ENEV_MID
    • Ürün ailesiContainers
    • Ürün grubuContainers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2800
    • Genişlik (mm)6058
    • Derinlik (mm)2438
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3700
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıConstruction and maintenance support equipment
    • UNSPSC kodu3019
    • Uniclass 2015 koduTE_70_10_10_16
    • Uniclass 2015 açıklamasıContainers
    • OmniClass numarası23-21 19 11 11
    • OmniClass başlığıMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II koduF1030
    • CSI UniFormat II başlığıSpecial Construction Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin