Publiko produktet
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Özellikler
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PASM08-SJ16
    • Ürün ailesiHeight access technology
    • Ürün grubuworking scaffolds and working platforms
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-03-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1790
    • Genişlik (mm)770
    • Derinlik (mm)1370
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 kodu14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıScissor Lift Platforms

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin