Publiko produktet
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




Özellikler
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PASM10-SJ4626
  • Ürün ailesiHeight access technology
  • Ürün grubuworking scaffolds and working platforms
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2150
  • Genişlik (mm)1170
  • Derinlik (mm)2310
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kodu14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıScissor Lift Platforms

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin