Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Ev
Kategoriler
Yapı
Şantiye İnşaatı
Scissor Lift ZS 115.117A
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Zeppelin Rental GmbH
Takip et
Scissor Lift ZS 115.117A
Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
İndir
Özellikler
Özellikler
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
PASM12-3246
Ürün ailesi
Height access technology
Ürün grubu
working scaffolds and working platforms
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-03-13
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2400
Genişlik (mm)
1170
Derinlik (mm)
2440
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
İkincil malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
2812
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Şantiye İnşaatı
IFC sınıflandırması
Nesne
Uniclass 2015 kodu
TE_30_30_60_60
Uniclass 2015 açıklaması
Scissor lifts
CSI MasterFormat 2014 kodu
14 83 16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Scissor Lift Platforms
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Benzer ürünler
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
İndir
Manlift Group
JLG 800AJ
İndir
Manlift Group
JLG 600AJ
İndir
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
İndir
Manlift Group
JLG 1200SJP
İndir
Manlift Group
JLG 4394RT
İndir