Publiko produktet
Scissor Lift  ZS138.119A

Scissor Lift ZS138.119A

low-abrasion tires
Overload sensors
Lowering warning
Self-closing platform swing door

pothole protection
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder

Özellikler
  • Type SJ4740
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 13,80
    Load capacity (kg) 350
    Number of persons adm. 3 Indoor area
    Transport length (mm) 2400
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2480
    Transport note 1 2210mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2985
    Stand height (m) 11,80
    Platform size (mm x mm) 1060 x 2190
    Platform magnification (mm ) 900
    Gradeability (%) 25%
    Actuator AKKU
    Ground clearance (mm) 81
    fully movable yes
    Indoor application area

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PASM15-SJ4740A
  • Ürün ailesiHeight access technology
  • Ürün grubuworking scaffolds and working platforms
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2480
  • Genişlik (mm)1190
  • Derinlik (mm)2400
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kodu14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıScissor Lift Platforms

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin