Publiko produktet
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Özellikler
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VSV40
  • Ürün ailesiBarriers
  • Ürün grubuConstruction fence, barrier protection fence
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1000
  • Genişlik (mm)2000
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıGate barrier systems
  • UNSPSC kodu46161510
  • Uniclass 2015 koduEF_25_55
  • Uniclass 2015 açıklamasıBarriers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTemporary Security Barriers
  • OmniClass numarası23-11 25 00
  • OmniClass başlığıSite Barrier Products

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin