Publiko produktet
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
Özellikler
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GER300
  • Ürün ailesiHeight access technology
  • Ürün grubuworking scaffolds and working platforms
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1980
  • Genişlik (mm)2000
  • Derinlik (mm)740
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)44
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC002146
  • ETIM AdıScaffold
  • Uniclass 2015 koduTE_20_10_50_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıSystem scaffold
  • OmniClass numarası23-23 25 00
  • OmniClass başlığıScaffolding

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa