Publiko produktet
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

Özellikler
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.meton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Ürün ailesiInstallation systems
  • Ürün grubuInstallation device for small traffic signs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-02-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3120
  • Genişlik (mm)582
  • Derinlik (mm)1266
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePlastik
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)966
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC003588
  • ETIM AdıTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 koduTE_70_20_30_91
  • Uniclass 2015 açıklamasıTraffic warning signs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 14 53
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTraffic Signage
  • OmniClass numarası23-39 11 15 17
  • OmniClass başlığıTraffic Signals