Publiko produktet
Scissor Lift ZS 141.175A

Scissor Lift ZS 141.175A

Advantages: Folding railing (at 2,08m) Swing axle system on the front axle Scissor protection
Özellikler
  • Type: GS 4069 DC Manufacturer: Genie Working height (m): 14,12 Load capacity (kg): 363 Number of persons allowed: 3/2 Transport length (mm): 3120 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2740 Transport note 1: 2080 mm with railing folded down Transport weight (kg): 5203 Stand height (m): 12,12 Platform size (mm x mm): 1600 x 2790 Platform magnification (mm ): 1520 Gradeability (%): 35 Drive: Battery ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: indoor and outdoor
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PASM15_4069DC
  • Ürün ailesiHeight access technology
  • Ürün grubuworking scaffolds and working platforms
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2740
  • Genişlik (mm)1750
  • Derinlik (mm)3120
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)5203
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kodu14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıScissor Lift Platforms