Publiko produktet
Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

  • Delivery height: 100m.
  • Smooth start and stop and exact positioning on the floor.
  • Load display in kg and monitoring of load distribution.
  • Four different platform versions available.
  • In addition there is the following platform variant:

Variant 1: Platform A 2,15 m x2,90 m x2,10 m (3700Kg)

Variant 2: Platform B 3,1 m x 2,9 m x 2,10 m (3400 kg)

Variant 3: Platform C 4,05 m x 2,9 m x 2,10 m (3200 kg) 



Özellikler
    • Type: 3700ZZ/P
    • Manufacturer: Geda
    • Load capacity (kg): max. 3000
    • Number of persons allowed: 7
    • Length transport (mm): 3500
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport width (mm): 1900
    • Field of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24








Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SL-GEDA3700ZZP
  • Ürün ailesiConveyor technology
  • Ürün grubuconstruction elevators, forklifts
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2100
  • Genişlik (mm)2900
  • Derinlik (mm)1650
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_30_30_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıConstruction lifts