Publiko produktet
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4120-1-85
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)90
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)250
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kodu391016

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika