Publiko produktet
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    The Tokyo district of the same name inspired DAIKANYAMA; the pendant and cables create spatiality on a pleasant scale for both large and small areas. In zigzag, stricter or even slightly chaotic configurations between walls, ceilings and poles, with the electric cable running along the wire from one to the next. There are endless possibilities for this playful pendant.

    Özellikler
    • Daikanyama are mounted on a tensed wire between walls. Made in aluminum, metal and matt glass diffuser.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Daikanyama_wire
    • Ürün ailesiLight fixtures
    • Ürün grubuPendant
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)285
    • Genişlik (mm)420
    • Derinlik (mm)420
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
    Åland
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Avustralya
    Belize
    Almanya
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Birleşik Devletler
    Andorra
    Japonya
    El Salvador
    Arnavutluk
    Singapur