Publiko produktet
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Pendant fixture
    Özellikler
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Top_pendant
    • Ürün ailesiTop
    • Ürün grubuPendant
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)260.4
    • Genişlik (mm)650
    • Derinlik (mm)650
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika