Publiko produktet
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Pendant fixture
    Özellikler
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Umbrella_pendant_fixture
    • Ürün ailesiUmbrella
    • Ürün grubuPendant
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)165
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)4.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika