Publiko produktet
Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    4.3 / 5 yıldız4.3(9 incelemeler)
    Timeless ceiling fixture
    Özellikler
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Allright_ceiling_large
    • Ürün ailesiAllright
    • Ürün grubuCeiling fixtures
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)111
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)111
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)3.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika